歡迎
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
歡迎
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
KJBST, KJBSTM, KJBSTS, KJBSTSC - 检查夹具用衬套-直柱型-肩型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbst.prj},{NB=KJBST16-P8.00-L5-T2},{MAT=1},{STS=},{ALT5=},{D=16},{P=8.00},{L=5},{ALT7=},{TS=2},{ALT6=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT8=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
KJBST8-P2.00-L5-T2
KJBST8-P2.00-L5-T2
50~60HRC
-
8
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
12
1.0
KJBST10-P2.00-L5-T2
KJBST10-P2.00-L5-T2
50~60HRC
-
10
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
14
1.0
KJBST12-P4.00-L5-T2
KJBST12-P4.00-L5-T2
50~60HRC
-
12
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
16
2.0
KJBST16-P8.00-L5-T2
KJBST16-P8.00-L5-T2
50~60HRC
-
16
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
20
2.0
KJBST20-P10.00-L5-T2
KJBST20-P10.00-L5-T2
50~60HRC
-
20
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
24
2.0
KJBST25-P15.00-L5-T2
KJBST25-P15.00-L5-T2
50~60HRC
-
25
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
29
2.0
KJBST30-P20.00-L5-T2
KJBST30-P20.00-L5-T2
50~60HRC
-
30
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
34
2.0
KJBST35-P25.00-L5-T2
KJBST35-P25.00-L5-T2
50~60HRC
-
35
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
39
2.0
Code
Previews
3D
尺寸